Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9918 - Combinatie Inbouwdoos 1x1
Bill of material
9918
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9918
BZ
Aanwijzing
Inbouwdoos 1x1, met klapdeksel
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
78 mm
B
Breedte
78 mm
T
Diepte
58 mm
AO
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
9
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
2
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 002 929
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
60.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.000 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614206257
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Trekkasten 1x1 Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 78 x 78 x 58mm Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/brandwerendheid 650°C, SEV getest Uitbreekopeningen Ø 20mm: 9 Buis-combi-invoeren M20/25: 2x Artikelnummer: 9918 / E-No.: 372 002 929
ETIM40
ETIM 40
EC002601