Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9919.03 - Nat deksel aluminium m. neopreendichting
Bill of material
9919.03
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9919.03
BZ
Aanwijzing
Nat deksel aluminium m. neopreendichting, 88x88x1.5 mm
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
88 mm
B
Breedte
88 mm
H
Hoogte
1.5 mm
S
Schroeven
4 ST
CNSMAT
Materiaal
Geanodiseerd aluminium
D
Dichting
CR (Neopren)
ENO
E-No.
372 800 629
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
40.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.267 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614183329
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Deksel voor vochtige ruimtes Voor trekkasten Lengte x Breedte x Hoogte: 88 x 88 x 1.5mm Van geanodiseerd aluminium, met neopreendichting Aantal schroeven: 4 Artikelnummer: 9919.03/ E-No.: 372 800 629
ETIM40
ETIM 40
EC002656