{agro_bim/unterputz/9919_10.prj},{NB=9919.10(2)},{CNSORDERNO=9919.10},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 88x88 mm},{LOD=2},{L=88},{B=88},{H=7.5},{F=RAL 9010},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=374161008},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=30},{CNSEAN=7611614183336},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung, quadratisch Für Decken- und Wandauslässe Länge x Breite x Höhe: 88 x 88 x 7.5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9919.10 / E-No.: 374 161 008},{HR=00130.00100.0000},{PICTURESMALL=9919_10.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1