Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9919.10 - Afsluitdeksel
Bill of material
9919.10
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9919.10
BZ
Aanwijzing
Steekdeksel met centrale bevestiging, 88x88 mm
LOD
level of detail
L
Lengte
88 mm
B
Breedte
88 mm
H
Hoogte
7.5 mm
F
Kleur
RAL 9010
CNSMAT
Materiaal
ASA Blend
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
I
info
UV beständig
ENO
E-Nummer
374161008
CNSMASSEXACT
Gewicht
30 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614183336
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Steekdeksel met centrale bevestiging Voor wand- en plafondovergangen Lengte x Breedte x Hoogte: 88 x 88 x 7.5mm Van ASA Blend, halogeenvrij, UV bestendig, naar EN 60670-1/brandwerendheid 850°C, SEV getest Kleur: RAL 9010 Artikelnummer: 9919.10 / E-No.: 374 161 008