Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9921.70 - One place back box "the blue one"
Bill of material
9921.70
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9921.70
BZ
Aanwijzing
Montagelijsten Por Fix 6D, voor 6-er NIS-Kombi
LOD
level of detail
T
Diepte
70 mm
D
Diameter
71 mm
AO
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
11
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
1
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-Nummer
372501639
CNSMASSEXACT
Gewicht
41.08 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.46 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614307572
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
NIS doos met klapdeksel 1x1, 70mm Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Diepte: 70 mm Diameter: 71mm Van kunststof, halogeenvrij, naar EN 60670-1/brandwerendheid 650°C, SEV getest Uitbreekopeningen Ø 20mm: 10 Buis-combi-invoeren M20/25:1x Artikelnummer: 9921.70 / E-No.: 372 501 639