{agro_bim/unterputz/9921.prj},{NB=9921(2)},{CNSORDERNO=9921},{BZ=NIS-Dose 1x1 mit Klappdeckel, s'Blaue vo de AGRO},{LOD=2},{L=71},{B=71},{T=59},{AO=11},{RK=1},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 501 629},{IP=50},{OP=100},{CNSMASSEXACT=39.500},{CNSVOLUMEEXACT=0.453},{CNSEAN=7611614079660},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=NIS-Dose mit Klappdeckel 1x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Tiefe: 59 mm Durchmesser: 71 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 10 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x Artikelnummer: 9921 / E-No.: 372 501 629},{PICTURESMALL=9921.png},{ETIM40=EC002601}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1