Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9922 - Trekkasten 2x1
Bill of material
9922
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9922
BZ
Aanwijzing
Inbouwdoos 2x1, stabiliseringsdeksel en scheidingswand
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
130 mm
B
Breedte
70 mm
T
Diepte
70 mm
K
Combinatie
2x1
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
8
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 101 129
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
89.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614073255
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Trekkasten 2x1 Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 130 x 70 x 70mm Inbouwdoos met geïntegreerd deksel Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/brandwerendheid 650°C, SEV getest Combinatie: 2x1 Buis-combi-invoeren M20/25: 8x Artikelnummer: 9922 / E-No.: 372 101 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601