Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9923.30 - Boîte à encastrer 3x1
Nomenclature
9923.30
CNSORDERNO
No art.
9923.30
BZ
Désignation
Boîte à encastrer 3x1, avec couvercle de stabilisation
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
190 mm
B
Largeur
70 mm
T
Hauteur
70 mm
K
Combinaison
3x1
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
18
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 507 029
CNSMASSEXACT
Poids net
0.095 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.260 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614236216
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte à encastrer 3x1 Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 190 x 70 x 70mm Boîte de dérivation à encastrer avec parois de séparation et couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Combinaison: 3x1 Introductions combinées pour gaines M20/25: 18x Numéro d'article: 9923.30 / E-No.: 372 507 029
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale