Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9923.30 - Einlasskasten 3x1
Stückliste
9923.30
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9923.30
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 3x1, mit Stabideckel und Trennwänden
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
190 mm
B
Breite
70 mm
T
Tiefe
70 mm
K
Kombination
3x1
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
18
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 507 029
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.095 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
1.260 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614236216
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einlasskasten 3x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 70 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 3x1 Rohr-Kombieinführung M20/25: 18 Artikelnummer: 9923.30 / E-No.: 372 507 029
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen