Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9923 - Inbouwdoos 3x1
Bill of material
9923
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9923
BZ
Aanwijzing
Inbouwdoos 3x1, met stabiliseringsdeksel
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
196 mm
B
Breedte
70 mm
T
Diepte
55 mm
K
Combinatie
3x1
AO
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
10
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
4
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 103 129
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
108.100 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.440 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614192215
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Trekkasten 3x1 Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 196 x 70 x 55mm Inbouwdoos met scheidingswanden en pleisterdeksel Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/brandwerendheid 650°C, SEV getest Combinatie: 3x1 Buis-combi-invoeren M20/25: 4x Uitbreekopeningen Ø 20mm: 10 Artikelnummer: 9923 / E-No.: 372 103 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601