{agro_bim/unterputz/9923.prj},{NB=9923(2)},{CNSORDERNO=9923},{L=196},{B=70},{T=55},{AO=10},{RK=4},{CNSMASSEXACT=108.100},{CNSVOLUMEEXACT=1.440},{BZ=Einlasskasten 3x1, mit Stabideckel},{K=3x1},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 103 129},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614192215},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1