Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9924.40 - Inbouwdoos 1x4 verticaal
Bill of material
9924.40
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9924.40
BZ
Aanwijzing
Inbouwdoos 1x4 verticaal, met stabiliseringsdoos
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
250 mm
B
Breedte
70 mm
T
Diepte
70 mm
K
Combinatie
4x1
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
22
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 104 129
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
51.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.680 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614192031
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Trekkasten 1x4 Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 250 x 70 x 70mm Inbouwdoos met scheidingswanden en pleisterdeksel Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/brandwerendheid 650°C, SEV getest Combinatie: 1x4 Buis-combi-invoeren M20/25: 22x Artikelnummer: 9924.40 / E-No.: 372 104 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601