Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9924.850 - Inbouwdoos 2x2, GW 850°C
Bill of material
9924.850
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9924.850
BZ
Aanwijzing
Inbouwdoos 2x2, GW 850°C
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
130 mm
B
Breedte
130 mm
T
Diepte
70 mm
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
16
K
Combinatie
2x2
CNSMAT
Materiaal
Polypropyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 111 229
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
102.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614220215
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Inbouwdoos Voor installatie in holle wand, beton en metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 130 x 130 x 70 mm Polypropyleen, halogeenvrij, gloeidraadproef 850°C, SEV-getest Buis-combi-invoeren M20/25: 16 Combinatie: 2x2 Artikelnummer: 9924.850 / E-nr.: 372 111 229
ETIM40
ETIM 40
EC002601