Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9924 - Scatola da incasso 2x2
Lista materiale
9924
CNSORDERNO
Art. No.
9924
BZ
Designazione
Scatola da incasso 2x2, con coperchio di stabilizzazione
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
130 mm
T
Profondità
70 mm
K
Combinazione
2x2
RK
Guide combinate per tubi M20/25
16
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 111 129
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
169.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614055817
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso 2x2 Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 130 x 130 x 70mm Scatola da incasso con pareti divisori e coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Combinazione: 2x2 Guide combinate per tubi M20/25: 16x Numero d' articolo: 9924 / E-No.: 372 111 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali