Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9926.850 - Inbouwdoos 3x2, GW 850°C
Bill of material
9926.850
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9926.850
BZ
Aanwijzing
Inbouwdoos 3x2, GW 850°C
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
190 mm
B
Breedte
130 mm
T
Diepte
70 mm
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
20
K
Combinatie
3x2
CNSMAT
Materiaal
Polypropyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 112 229
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
137.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614220222
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwdoos Voor installatie in holle wand, beton en metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 190 x 130 x 70 mm Polypropyleen, halogeenvrij, gloeidraadproef 850°C, SEV-getest Buis-combi-invoeren M20/25: 20 Combinatie: 3x2 Artikelnummer: 9924.850 / E-nr.: 372 112 229
ETIM40
ETIM 40
EC002601