{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9926_90.prj},{NB=9926.90(2)},{CNSORDERNO=9926.90},{BZ=Einlasskasten Feller Home-Panel 7\", und Feller KNX Home-Panel 7\"\"\"},{LOD=2},{L=195},{B=140},{T=56},{AN=4},{CNSMAT=PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 117 129},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=97.000},{CNSVOLUMEEXACT=2.755},{CNSEAN=7611614246529},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten für Feller KNX Touch-Panel 7\" Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 195 x 140 x 56 mm Inklusive Bohrschablone Aus PC/ ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9926.90 / E-No.: 372 117 129},{PICTURESMALL=9926_90.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1