{agro_bim/unterputz/9926.prj},{NB=9926(2)},{CNSORDERNO=9926},{BZ=Einlasskasten 3x2, mit Stabideckel},{LOD=2},{L=190},{B=130},{T=70},{K=3x2},{RK=20},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 112 129},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=204.200},{CNSEAN=7611614063898},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten 3x2 Installation in: Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 130 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Putz-/Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 3x2 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 20x Artikelnummer: 9926 / E-No.: 372 112 129},{PICTURESMALL=9926.png},{ETIM40=EC002601}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1