Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9926 - Inbouwdoos 3x2
Bill of material
9926
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9926
BZ
Aanwijzing
Inbouwdoos 3x2, met stabiliseringsdeksel
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
190 mm
B
Breedte
130 mm
T
Diepte
70 mm
K
Combinatie
3x2
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
20
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 112 129
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
204.200 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614063898
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Trekkasten 3x2 Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 190 x 130 x 70mm Inbouwdoos met scheidingswanden en pleisterdeksel Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/brandwerendheid 650°C, SEV getest Combinatie: 3x2 Buis-combi-invoeren M20/25: 20x Artikelnummer: 9926 / E-No.: 372 112 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601