Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9929 - Inbouwdoos 3x3
Bill of material
9929
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9929
BZ
Aanwijzing
Inbouwdoos 3x3, met stabiliseringsdeksel
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
190 mm
B
Breedte
190 mm
T
Diepte
70 mm
K
Combinatie
3x3
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
24
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 113 129
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
274.150 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
5.592 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614070728
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Trekkasten 3x3 Houten in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 190 x 190 x 70mm Inbouwdoos met scheidingswanden en pleisterdeksel Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/brandwerendheid 650°C, SEV getest Combinatie: 3x3 Buis-combi-invoeren M20/25: 24x Artikelnummer: 9929 / E-No.: 372 113 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601