Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9940 - Prefix betoninbouwdoos
Bill of material
9940
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9940
BZ
Aanwijzing
Prefix betoninbouwdoos 1x1 / Ø 30 mm, voor bevestiging op wapening
LOD
Detailleringsniveau
T
Diepte
97.5 mm
K
Combinatie
1x1
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
AF
Aantal vleugels
10
ENO
E-No.
372 711 309
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
96.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
1.810 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614251127
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Prefix betoninbouwdoos installatie in: sierbeton, beton Ø opening: 30mm Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/brandwerendheid 650°C, SEV getest Diepte: 97mm Combinatie: 1x1 Artikelnummer: 9940 / E-No.: 372 711 309