Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9951 - Uscita a parete
Lista materiale
9951
CNSORDERNO
Art. No.
9951
BZ
Designazione
Uscita a parete, 90x45x50 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
90 mm
B
Larghezza
45 mm
T
Profondità
50 mm
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
30 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
2
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 930 028
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
40.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.290 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025902
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Uscita a parete Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Profondità: 90 x 45 x 50mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-21/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Uscita a soffitto (DA) Ø: 30 mm Guide combinate per tubi M20/25: 2x Numero d' articolo: 9951 / E-No.: 165 930 028
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali