Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9951 - Wanddoorvoer
Bill of material
9951
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9951
BZ
Aanwijzing
Wanddoorvoer, 90x45x50 mm
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
90 mm
B
Breedte
45 mm
T
Diepte
50 mm
DA
Plafonddoorvoering (DU) Ø
30 mm
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
2
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 930 028
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
40.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.290 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025902
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Plafonddoorvoering Installatie in: sierbeton, beton Lengte x Breedte x Diepte: 90 x 45 x 50 mm Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/60670-21/brandwerendheid 650°C, SEV getest Plafondopening Ø: 30mm Buis-combi-invoeren M20/25: 2x Artikelnummer: 9951 / E-No.: 165 930 028
ETIM40
ETIM 40
EC001796