{agro_bim/betonbau/9953.prj},{NB=9953(2)},{CNSORDERNO=9953},{BZ=Deckenauslass, 84x84x90mm},{LOD=2},{L=84},{B=84},{T=90},{DA=45},{RK=6},{AN=4},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=165 920 228},{IP=-},{OP=25},{CNSMASSEXACT=110.500},{CNSVOLUMEEXACT=1.070},{CNSEAN=7611614025926},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Deckenauslass Installation in: Sichtbeton, Beton Länge x Breite x Tiefe: 84 x 84 x 90 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Deckenauslass (DA) Ø: 45 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25: 6x Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9953 / E-No.: 165 920 228},{PICTURESMALL=9953.png},{ETIM40=EC001796}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1