{agro_bim/betonbau/9954.prj},{NB=9954(2)},{CNSORDERNO=9954},{BZ=Deckenauslass, Ø 52x75mm},{LOD=2},{T=75},{D=52},{DA=48},{RK=4},{AN=4},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=165 920 328},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=63.600},{CNSVOLUMEEXACT=0.420},{CNSEAN=7611614025933},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Deckenauslass Installation in: Sichtbeton, Beton Tiefe: 75 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Durchmesser aussen: 52 mm Deckenauslass (DA) Ø: 48 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25: 4x Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9954 / E-No.: 165 920 328},{PICTURESMALL=9954.png},{ETIM40=EC001796}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1