Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9955 - Wanddoorvoer
Bill of material
9955
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9955
BZ
Aanwijzing
Wanddoorvoer, Ø=85x69mm
LOD
Detailleringsniveau
D
Buitendiameter
85 mm
T
Diepte
69 mm
DA
Plafonddoorvoering (DU) Ø
35 mm
AO
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
8
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 930 128
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
76.800 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614061856
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Plafonddoorvoering Installatie in: sierbeton, beton Diepte: 69mm Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/60670-21/brandwerendheid 650°C, SEV getest Buitendiameter: 85 mm Plafondopening Ø: 35mm Uitbreekopeningen Ø 20mm: 8x Artikelnummer: 9955/ E-No.: 165 930 128
ETIM40
ETIM 40
EC001796