Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9922.850 - Inbouwdoos 850°
Bill of material
9922.850
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9922.850
BZ
Aanwijzing
Inbouwdoos 850°
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
130 mm
B
Breedte
70 mm
T
Diepte
70 mm
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
14
K
Combinatie
2x1
CNSMAT
Materiaal
Polypropyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 601 129
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
70.200 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.981 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614238081
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwdoos Voor installatie in holle wand, beton en metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 130 x 70 x 70 mm Polypropyleen, halogeenvrij, gloeidraadproef 850°C, SEV-getest Buis-combi-invoeren M20/25: 14 Combinatie: 1x2 Artikelnummer: 9922.850 / E-nr.: 372 601 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601