Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
4520.20 - Übergangsdübel M20 für KRF/KRFW
Stückliste
4520.20
CNSORDERNO
Art.-Nr.
4520.20
BZ
Bezeichnung
Übergangsdübel M20 für KRF/KRFW, mit Rückhalteschraube
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
66 mm
B
Breite
44 mm
H
Höhe
60 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20
1
AN
Anzahl Nägel
2
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 062
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
34.220 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614160290
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Übergangsdübel M20 für KRFG-Rohre Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 66 x 44 x 60 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Rohr-Kombieinführungen M20: 1x Anzahl Nägel: 2 Artikelnummer: 4520.20 / E-No.: 126 564 062
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    4530 - Übergangsdübel M20/25 für KRFG-Rohre
    AGRO
    4520.25 - Übergangsdübel M25 für KRF/KRFW
    AGRO
    4555 - Schalungsschoner M20/25 - 25°
    AGRO
    4550 - Schalungskeil 1 x M20/25
    AGRO
    4561 - Rohrbogenstütze mit Nägeln
    AGRO
    4560 - Rohrstütze
    AGRO
    4558 - Schalungsschoner 2 x M20/25
    AGRO
    9954.10 - Deckenauslass
    AGRO
    9909.20 - Steckdeckel mit Zentrumbefestigung
    AGRO
    9909.02 - Schraubdeckel mit Kunststoffschrauben
    AGRO
    9909.22 - Steckdeckel mit Diagonalsteg
    AGRO
    9907 - UP-Abzweigdose für KRFG Rohre, quadratisch
    AGRO
    9902.21 - Kombidose Gr. 1
    AGRO
    9909.01 - UP-Abzweigdose, quadratisch
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen