{agro_bim/betonbau/4530.prj},{NB=4530(2)},{CNSORDERNO=4530},{BZ=Übergangsdübel M20/25 für KRFG-Rohre},{LOD=2},{L=61},{B=78},{H=75},{RK=1},{AN=2},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=126 589 052},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=34.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.728},{CNSEAN=7611614222738},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Übergangsdübel M20/25 für KRFG-Rohre Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 61 x 78 x 75 mm Aus Polyethylen, halogenfrei Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x Anzahl Nägel: 2 Artikelnummer: 4530 / E-No.: 126 589 052},{PICTURESMALL=4530.png},{ETIM40=EC001796}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1