Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
4555 - Schalungsschoner M20/25 - 25°
Stückliste
4555
CNSORDERNO
Art.-Nr.
4555
BZ
Bezeichnung
Schalungsschoner M20/25 - 25°, mit Nägeln
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
300 mm
B
Breite
45 mm
H
Höhe
65 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
1
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 034
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
73.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614026015
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Schalungsschoner M20/25 - 25° Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 300 x 45 x 65 mm Anneinanderreihbare Schalungsschoner Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 4555 / E-No.: 126 564 034
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9908.01 - UP-Abzweigdose, quadratisch
    AGRO
    4552 - Schalungskeil universal
    AGRO
    1283-76 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Tunnel 325
    AGRO
    1282-76 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 325
    AGRO
    4558 - Schalungsschoner 2 x M20/25
    AGRO
    4550 - Schalungskeil 1 x M20/25
    AGRO
    9909.01 - UP-Abzweigdose, quadratisch
    AGRO
    9911.01 - UP-Abzweigdose
    AGRO
    9909.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
    AGRO
    9908.21 - UP-Abzweigdose, quadratisch
    AGRO
    4561 - Rohrbogenstütze mit Nägeln
    AGRO
    4560 - Rohrstütze
    AGRO
    9954.10 - Deckenauslass
    AGRO
    9912.01 - UP-Abzweigdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen