Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
6550 - Installationkanal Aluminium
Stückliste
6550
CNSORDERNO
Art.-Nr.
6550
BZ
Bezeichnung
Installationskanal ALU, BxHxL = 45x27x2000 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
2000 mm
B
Breite
45 mm
H
Höhe
27 mm
CNSMAT
Material
Aluminium eloxiert
ENO
E-Nummer
127300069
CNSEAN
EAN-Code
7611614040462
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installationskanal Für Schutz zur Leitungsführung Länge x Breite x Höhe: 2000 x 45 x 27 mm Aus eloxiertem Aluminium, Boden gelocht Artikelnummer: 6550 / E-No.: 127 300 069
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    6551 - Installationkanal Aluminium
    AGRO
    6553 - Installationkanal Aluminium
    AGRO
    6554 - Installationkanal Aluminium
    AGRO
    4550 - Schalungskeil 1 x M20/25
    AGRO
    HaloX 180 Ortbeton - HaloX 180 Ortbeton
    AGRO
    9805 - AP-Abzweigdose
    AGRO
    9435-03 - Brandschutzgehäuse FlamoX®EI30
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen