Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9298-21.02 - QUICKBOX ECONⓇ
Stückliste
9298-21.02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9298-21.02
BZ
Bezeichnung
Quickbox ECON® 2x1, luftdicht, für Hohlwände
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
145 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
65 mm
FR
Fräsloch Ø
83 mm
RF
Rohreinführungen M20:
6 mm
K
Kombination
2x1
CNSMAT
Material
ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
372631209
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
73 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.26 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614244679
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox ECON 2x1 Luftdichte 2K-Hohlwanddose für Leicht- odre Hohlwandbauweise Länge x Breite x Tiefe: 145 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen M20: 6x Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9298-21.02 / E-No.: 372 631 209
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9298-21 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze ECONⓇ
    AGRO
    9098-77 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze
    AGRO
    9298-21.03 - QUICKBOX ECONⓇ
    AGRO
    9073-78 - Verbindungsdose Ø 120 mm
    AGRO
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    AGRO
    9299-77.02 - Quickbox® ECON Pro 2x1
    AGRO
    9923 - Einlasskasten 3x1
    AGRO
    9924 - Einlasskasten 2x2
    AGRO
    1159-81 - Teleskop - Einlasskasten 1x1
    AGRO
    9922 - Einlasskasten 2x1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen