Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9802 - AP-Abzweigdose IP 54
Stückliste
9802
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9802
BZ
Bezeichnung
AP Abzweigdose, 100x100x45 mm, ohne Klemmen, IP 54
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
100 mm
B
Breite
100 mm
H
Höhe
45 mm
F
Farbe
RAL 7035
KK
Kabel-Klemmbereich
9 - 14
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
MINTEMP
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
MAXTEMP
maximale Einsatztemperatur
60 °C
ENO
E-Nummer
152120328
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.136 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614037936
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
AP-Abzweigdosen IP 54 Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 100 x 100 x 45 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Kabel-Klemmbereich: 9-14 Farbe: RAL 7035 Artikelnummer: 9802 / E-No.: 152 120 328
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9803 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9803.10 - AP-Abzweigdose
    AGRO
    9801 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9803.12 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9821 - AP-Abzweigdosen IP 54
    AGRO
    9803.06 - AP-Abzweigdose
    AGRO
    9610 - Erdleitungsbride 1" - 1 1/4"
    AGRO
    9900.12 - Einlasskasten 4x3
    AGRO
    9805 - AP-Abzweigdose
    AGRO
    9806.065 - AP-Abzweigdosen IP 2x
    AGRO
    9806.120 - AP-Abzweigdosen IP 2x
    AGRO
    9820 - AP-Abzweigdosen IP 54
    AGRO
    9806.080 - AP-Abzweigdosen IP 2x
    AGRO
    9197-77 - Verbindungskasten 235 x 205 x 72 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen