Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9901.02 - Steckdeckel mit Zentrumbefestigung
Stückliste
9901.02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9901.02
BZ
Bezeichnung
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 115x115 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
H
Höhe
3.5 mm
F
Farbe
RAL 9010
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-Nummer
155910008
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.037 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614039589
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung Für UP-Abzweigdosen Länge x Breite x Höhe: 115 x 115 x 3.5 mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9901.02 / E-No.: 155 910 008
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9911.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
    AGRO
    9909.05 - Schraubdeckel mit Metallschrauben
    AGRO
    9909.02 - Schraubdeckel mit Kunststoffschrauben
    AGRO
    9911.02 - Schraubdeckel
    AGRO
    9911.12 - Steckdeckel
    AGRO
    9908.01 - UP-Abzweigdose, quadratisch
    AGRO
    9911.01 - UP-Abzweigdose
    AGRO
    9909.01 - UP-Abzweigdose, quadratisch
    AGRO
    9912.01 - UP-Abzweigdose
    AGRO
    9909.22 - Steckdeckel mit Diagonalsteg
    AGRO
    9909.12 - Steckdeckel mit Eckbefetigung
    AGRO
    9908.68 - Aufsatzrahmen zu  UP-Abzweigdosen, quadratisch.
    AGRO
    9909.20 - Steckdeckel mit Zentrumbefestigung
    AGRO
    9909.10 - Steckdeckel mit Diagonalsteg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen