Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9922 - Einlasskasten 2x1
Stückliste
9922
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9922
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 2x1, mit Stabideckel und Trennwand
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
130 mm
B
Breite
70 mm
T
Tiefe
70 mm
K
Kombination
2x1
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
8
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 101 129
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
89.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614073255
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einlasskasten 2x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 130 x 70 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Putz-/Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 2x1 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 8x Artikelnummer: 9922 / E-No.: 372 101 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9951 - Wandauslass
    AGRO
    9954.10 - Deckenauslass
    AGRO
    9957 - Teleskop-Halter für Montagen in Beton
    AGRO
    9924 - Einlasskasten 2x2
    AGRO
    9908.21 - UP-Abzweigdose, quadratisch
    AGRO
    9902.21.14 - Kombidose Gr. 1
    AGRO
    9921.70 - NIS-Dösli "s'Blaue"
    AGRO
    9923 - Einlasskasten 3x1
    AGRO
    9923.30 - Einlasskasten 3x1
    AGRO
    9955 - Wandauslass
    AGRO
    9924.40 - Einlasskasten 4x1 vertikal
    AGRO
    9921 - NIS-Dose mit Klappdeckel 1x1
    AGRO
    99.1234.850 - UP Einlasskasten 1x1 850°C
    AGRO
    9926.90 - "Einlasskasten Feller Home-Panel 7"""
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen