{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9924_850.prj},{NB=9924.850(2)},{CNSORDERNO=9924.850},{BZ=Einlasskasten 2x2, 850°},{LOD=2},{L=130},{B=130},{T=70},{RK=16},{K=2x2},{CNSMAT=Polypropylene},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372 111 229},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=102.000},{CNSEAN=7611614220215},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 130 x 130 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 16 Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9924.850 / E-No.: 372 111 229},{ETIM40=EC002601},{PICTURESMALL=9924_850.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1