{agro_bim/betonbau/9907_68.prj},{NB=9907.68(2)},{CNSORDERNO=9907.68},{L=115},{B=115},{T=12},{AS=2},{CNSMASSEXACT=17.614},{BZ=Aufsatzrahmen zu UP-Dose, 115x115x12 mm},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 992 198},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614203690},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Aufsatzrahmen zu UP-Dose, quadratisch Für Artikel 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21 Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 12 mm Aufsatzrahmen zu UP-Abzweigdose zur Erhöhung der Dosentiefe oder für Unterdeckenisolation Aus Polypropylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Anzahl Schrauben: 2 Artikelnummer: 9907.68 / E-No.: 155 992 198},{LOD=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1