Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9917.68 - Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten 9917
Stückliste
9917.68
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9917.68
BZ
Bezeichnung
Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten 9917, 397x297x45 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
397 mm
B
Breite
297 mm
T
Tiefe
45 mm
FA
Für Artikelnummer
9917 / 9917.21
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 991 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
233.250 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
6.150 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261836
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Aufsatzrahmen zu UP- Schlaufkasten Für Artikel 9917, 9917.21 Länge x Breite x Tiefe: 397 x 297 x 45 mm Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten für Ortbeton Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Artikelnummer: 9917.68 / E-No.: 155 991 908
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen