Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9940 - Prefix® Beton-Einbaudose 1x1 / Ø 30 mm
Stückliste
9940
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9940
BZ
Bezeichnung
Prefix Beton-Einbaudose 1x1 / Ø 30 mm, für die Befestigung an der Armierung
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
97.5 mm
K
Kombination
1x1
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650 °C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
AF
Anzahl Flügel
10
ENO
E-No.
372 711 309
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
96.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.810 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614251127
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Prefix Beton-Einbaudose Installation in: Sichtbeton, Beton Auslassöffnung Ø: 30 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Tiefe: 97 mm Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9940 / E-No.: 372 711 309
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen