Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9073-78 - Verbindungsdose Ø 120 mm
Stückliste
9073-78
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9073-78
BZ
Bezeichnung
Hohlwand Verbindungsdose Ø 120 mm, halogenfrei, mit Deckel
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
65 mm
FR
Fräsloch Ø
120 mm
K
für Klemmen bis
4 mm2
AO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
4
AO25
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
ENO
E-Nummer
155114029
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
45.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.09 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456221314
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose Quickbox Für Installation in Hohlwände und Hohldecken Fräsloch Ø: 120 mm, Tiefe: 65 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 4, Ø 25 mm: 2 Artikelnummer: 9073-78 / E-No.: 155 114 029
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen