Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
Stückliste
9098-77.06
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9098-77.06
BZ
Bezeichnung
Quickbox 3x2, für Hohlwände
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
205 mm
B
Breite
145 mm
T
Tiefe
65 mm
FR
Fräsloch Ø
83 mm
K
Kombination
3x2
M20
Rohreinführungen M20:
10 mm
M25
Rohreinführungen M25:
10 mm
CNSMAT
Material
ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
372630409
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
158 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.755 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614232522
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox H1 3x2 Für Plattenstärke 7-35mm Länge x Breite x Tiefe: 205 x 145 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 10x M20, 9x M25 Kombination: 3x2 Artikelnummer: 9098-77.06 / E-No.: 372 630 409
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen