Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9298-21 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze ECONⓇ
Stückliste
9298-21
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9298-21
BZ
Bezeichnung
Quickbox ECON® 1x1, luftdicht, für Hohlwände, 83 x 83 x 65 mm, Fräsloch Ø 83 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
83 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
65 mm
FR
Fräsloch Ø
83 mm
RF
Rohreinführungen M20:
4 mm
K
Kombination
1x1
ENO
E-Nummer
372631109
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
40 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536418
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox ECON 1x1 Luftdichte 2K-Hohlwanddose für Leicht- odre Hohlwandbauweise Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen M20: 4x Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9298-21 / E-No.: 372 631 109
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9298-21.02 - QUICKBOX ECONⓇ
    AGRO
    9098-77.02 - QUICKBOX KOMBI 2x1
    AGRO
    9798-77.06 - SCHALLSCHUTZDOSE
    AGRO
    9922.850 - Einlasskasten 850°
    AGRO
    9098-77 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze
    AGRO
    9298-21.03 - QUICKBOX ECONⓇ
    AGRO
    9499-77.06 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.04 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9908.01.21 - UP-Abzweigdose, quadratisch
    AGRO
    1159-24 - Universal-Geräteträger
    AGRO
    9299-77.04 - Quickbox® ECON Pro 2x2
    AGRO
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    AGRO
    9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
    AGRO
    9499-77 - Quickbox Maxi HWD 90
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen