{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9320_21.prj},{NB=9320-21(2)},{CNSORDERNO=9320-21},{BZ=ThermoX® LED Gehäuse},{LOD=2},{T=95},{FSEB=86},{MAXD=81},{MAXE=85},{MAXL=10},{LSF=3},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=61},{CNSVOLUMEEXACT=1.43},{CNSEAN=4013456545717},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse ThermoX® LED Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 81 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 81 mm) Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 85 mm) Lampenleistung max. 10 W Gehäuseeinbauhöhe 95 mm für frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 86mm Ausführung gemäss DIN 18015-5 Artikelnummer: 9320-21 / E-No.: 920 849 539},{PICTURESMALL=9320_21.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1