Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9499-77.03 - Quickbox Maxi HWD 90
Stückliste
9499-77.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9499-77.03
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Hohlwanddose Quickbox® Maxi HWD 90 3x1, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 205 x 83 x 73.5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
205 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
73.5 mm
CNSMAT
Material
IG, PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
KOMB
Kombination
3x1
FR
Fräsloch Ø
83 mm
M25
Rohreinführungen bis M25
2
VKF
VKF Zulassung
26831 / 26846
ENO
E-Nummer
372632809
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
240.36 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.467 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276809
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Maxi HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 73.5 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKF Zulassung 26831 / 26846, glühdrahtgeprüft 850°C nach EN 60695-2-11, Fräsloch Ø: 83mm Rohr-Kombieinführungen M25: 2 Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9499-77.03 / E-No.: 372 632 809
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen