Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9799-77.02 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x1
Stückliste
9799-77.02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9799-77.02
BZ
Bezeichnung
Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x1, Ø83mm, für Schallschutzwände der Klasse A*, 145 x 83 x 73.5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
145 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
73.0 mm
FR
Fräsloch Ø
83 mm
RF
Rohreinführungen bis M25
2 mm
K
Kombination
2x1
ENO
E-Nummer
372632109
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
162.36 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.467 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276885
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Maxi Schallschutzdosen, Für Hohlwand-Installation Schallschutzdose für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen eingebaut. Erhält die Schallschutzfunktion der Wand Rohreinführungen bis M25 Auch nachträgliche Installation Einbau bis 3x2 Kombination Auch gegenüberliegender Einbau Länge x Breite x Tiefe: 145 x 83 x 73.5 mm, Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm, Rohreinführungen M25: 4x, Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9799-77.02 / E-No.: 372 632 109
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen