{agro_bim/unterputz/1159_24.prj},{NB=1159-24(2)},{CNSORDERNO=1159-24},{BZ=Universal-Geräteträger, mit Steinwoll-Zuschnitt, für Isolierstärke 80 - 160 mm},{LOD=2},{L=220},{B=100},{H=60-160},{RK=6},{ISOMAT=Steinwolle},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650 °C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 803 409},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=403.6},{CNSVOLUMEEXACT=6.12},{CNSEAN=4013456470606},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Universal-Geräteträger Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 100 x 60-160 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Artikelnummer: 1159-24 / E-No.: 372 803 409},{PICTURESMALL=1159_24.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1