{agro_bim/unterputz/1159_80.prj},{NB=1159-80-150(2)},{CNSORDERNO=1159-80},{BZ=Teleskop - Geräteträger},{DS=150},{LOD=2},{L=120},{B=120},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei },{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372903519},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=0.167},{CNSVOLUMEEXACT=3.187},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Teleskop-Geräteträger Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 120 x 120 x 80-200 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 1159-80 / E-No.: 372 903 519},{CNSEAN=7611614251172},{HR=00150.00200.0000},{PICTURESMALL=1159_80.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1