{agro_bim/unterputz/9900_12.prj},{NB=9900.12(2)},{CNSORDERNO=9900.12},{L=250},{B=190},{T=70},{RK=28},{CNSMASSEXACT=332.000},{BZ=Einlasskasten 4x3, mit Stabideckel},{K=4x3},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 115 129},{IP=-},{OP=5},{CNSEAN=7611614184531},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten 4x3 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 190 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Putz-/Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 4x3 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 28x Artikelnummer: 9900.12 / E-No.: 372 115 129},{PICTURESMALL=9900_12.png},{LOD=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1