{agro_bim/unterputz/9909_10.prj},{NB=9909.10(2)},{CNSORDERNO=9909.10},{L=130},{B=130},{H=3.5},{CNSMASSEXACT=62.200},{CNSVOLUMEEXACT=0.710},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm},{F=RAL 9010},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 910 808},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614041841},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.10 / E-No.: 155 910 808},{LOD=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1