{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9320_21.prj},{NB=9320-21(2)},{CNSORDERNO=9320-21},{BZ=ThermoX® LED Gehäuse},{LOD=2},{T=95},{FSEB=86},{MAXD=81},{MAXE=85},{MAXL=10},{LSF=3},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=61},{CNSVOLUMEEXACT=1.43},{CNSEAN=4013456545717},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse ThermoX® LED Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 81 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 81 mm) Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 85 mm) Lampenleistung max. 10 W Gehäuseeinbauhöhe 95 mm für frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 86mm Ausführung gemäss DIN 18015-5 Artikelnummer: 9320-21 / E-No.: 920 849 539},{PICTURESMALL=9320_21.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1