{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9350_21.prj},{NB=9350-21(2)},{CNSORDERNO=9350-21},{BZ=EnoX Leuchten- und Lautsprechergehäuse},{LOD=2},{L=368},{B=268},{T=60},{LI=300},{BI=200},{TI=57},{M25=4},{LSF=4},{LSF2=4},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=367},{CNSVOLUMEEXACT=4.06},{CNSEAN=4013456532885},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, Kunststoff, für Leuchten, Lautsprecher und Displays Auslassöffnung_____________mm für Einbaugeräte bis LxB 120x220 mm, bzw. Ø120 mm mit Mindestabstand innen 40 mm umlaufend. Artikelnummer: 9350-21 / E-No.: 920 848 309},{PICTURESMALL=9350_21.png},{ETIM40=EC000414}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1